Z44/d1xl1 | Utstötarstift | Utstötare | Utstötning | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z44/d1xl1

Utstötare, förstärkt, utstötare med ansats och cylindriskt huvud

Z44/d1xl1

Härdad och nitrerad
WAS (~ 1.2343)
DIN ISO 1530-2

Val av produkt/utförande

r1 k1 l2 d3 d2 d1 l1 Produkt CAD-data
0,2 2 35 2 4 0,6 80 Z44/0,6x80
0,2 2 50 2 4 0,6 100 Z44/0,6x100
0,2 2 50 2 4 0,6 125 Z44/0,6x125
0,2 2 75 2 4 0,6 160 Z44/0,6x160
0,2 2 75 2 4 0,6 200 Z44/0,6x200