HASCO Software for Engineers | HASCO Portal
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
HASCO SET – standard engineering tool för formtillverkning
hasco_set_entwurf3.jpg

Med med det nya HASCO SET- standard engineering tool presenterar HASCO nu en helt nyutvecklad offline mjukvara som är speciellt anpassad till behoven som konstruktörer inom formtillverkning har.

Eftersom CAD-datorer inom konstruktionen oftas inte är uppkopplade till nätet av säkerhetsskäl erbjuder vårt nya HASCO SET som offline-version en optimal lösning på detta. Installera och använd komfortabelt hela produktutbudet på CAD-arbetsplatsen. Regelbundna uppdateringar garanterar åtkomst till mer än 100.000 kvalitetsstandarder, aktuella produktdata och senaste information.

Nyckeln till framgång för konstruktörer inom formtillverkning:

  • Snabb integrering av kvalitetsstandarder i konstruktionen
  • Hjälp av den praktiska formtillverkningsassistenten
  • Enkel konstruktion av individuella formuppbyggnader med integrerad layout-redigerare
  • Gränssnitt för alla vanliga CAD-system
  • Direkt import och export av modeller
  • Enkelt öppningsbara och konfigurerbara inbyggnadsomgivningar med ett par klick
  • Unik kombination av offline och online
  • Ladda upp stycklistor i HASCO-portalen för att snabbt beställa
Gränssnitten från HASCO SET kan anpassas individuellt till användarens behov utan problem. Detta hjälper konstruktörerna inom formtillverkning kan koncentrera sig på de viktigaste sakerna vilket ökar effektiviteten.
hasco_q_download_exe.jpg
Publicerad 1.0
aktualiserad: 09.06.2021
HASCO Download Zip Ordner CADClick
CADClick Interfaces Update 06/2021
Instructions
Video tutorial

FAQ & Support

Produkt
CAD-data
Stycklista funktioner
Kontakt