H1052/4/d1xh1 | 热流道技术的附件 | 分配系统热流道 | H | Product catalogue | HASCO模具标准
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
H1052/4/d1xh1

Distance disc, for centering

H1052/4/d1xh1

3.7165
7,12 W/mK

Prices and shopping cart visible after login.
注册

选择产品规格

d3 d2 Typ d1 h1 产品
6,2 12 4 20 5 H1052/4/20x5
8,2 14 4 25 5 H1052/4/25x5
12,2 14 4 25 5
H1052/4/25x5x12,2
8,2 14 4 25 10 H1052/4/25x10
12,2 14 4 25 10
H1052/4/25x10x12,2