H1055/1/d1xl1xd2 | 热流道技术的附件 | 分配系统热流道 | H | Product catalogue | HASCO模具标准
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
H1055/1/d1xl1xd2

Sprue bushing, Distributor bushing

H1055/1/d1xl1xd2

52 + 2 HRC
1.2343

Prices and shopping cart visible after login.
注册

选择产品规格

sw1 l4 l3 l2 d3 Typ d1 l1 d2 产品 CAD data
22 10 12,5 - 25 1 M16x1,5 36 6 H1055/1/16x36x6
22 10 12,5 - 25 1 M16x1,5 56 6 H1055/1/16x56x6