H1055/5/d1xl1xd2 | 热流道技术的附件 | 分配系统热流道 | H | Product catalogue | HASCO模具标准
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
H1055/5/d1xl1xd2

Sprue bushing, Distributor bushing, tapered bore

H1055/5/d1xl1xd2

52 HRC
1.2343

Prices and shopping cart visible after login.
注册

选择产品规格

w1 t1 d3 Typ d1 l1 d2 产品 CAD data
1,75 6,9 5 5 M24x1,5 56 8 H1055/5/24x56x8