H1057/d1xd2 | 热流道技术的附件 | 分配系统热流道 | H | Product catalogue | HASCO模具标准
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
H1057/d1xd2

Sealing disc, with bore

H1057/d1xd2

无毛刺
max. 280 °C
合成树脂/玻纤

Prices and shopping cart visible after login.
注册

选择产品规格

d1 d2 产品 CAD data
56 25 H1057/56x25
56 30 H1057/56x30
56 35 H1057/56x35