H109/d1xl1xd2 | 热流道技术的附件 | 分配系统热流道 | H | Product catalogue | HASCO模具标准
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
H109/d1xl1xd2

Filter cartridge

H109/d1xl1xd2

49 HRC
1.2344

Prices and shopping cart visible after login.
注册

选择产品规格

A n1 t1 b1 l3 l2 d5 d4 d3 d1 l1 d2 产品
106 276 1,8 2 3 39 1,8 8 7,2 14 45 0,7 H109/14x45x0,7
180 228 2,5 2,5 3 39 2,5 12,5 12 20 45 1 H109/20x45x1
298 264 2,5 2,5 3,5 42,5 2,5 17 17 25 50 1,2 H109/25x50x1,2