H5050/d1xl1xb1 | 热流道技术的附件 | 分配系统热流道 | H | Product catalogue | HASCO模具标准
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
H5050/d1xl1xb1

Filter cartridge

H5050/d1xl1xb1

46 HRC
1.2343

Prices and shopping cart visible after login.
注册

选择产品规格

A n2 n1 l2 d2 d1 l1 b1 产品
155 6 12 37 7,2 14 45 0,35 H5050/14x45x0,35
189 6 12 35 12 20 45 0,45 H5050/20x45x0,45
266 7 14 38 17 25 50 0,5 H5050/25x50x0,5