社交媒体

总会及时通知您!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
购物篮

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

产品历史

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

text.skipToContent text.skipToNavigation

H1242/n1xI

Multi-Hotrunner control unit, with touch-screen, 36 to 64

选择产品规格

n1 I 产品
36 16 H1242/36x16
37 16 H1242/37x16
38 16 H1242/38x16
39 16 H1242/39x16
40 16 H1242/40x16
41 16 H1242/41x16
42 16 H1242/42x16
43 16 H1242/43x16
44 16 H1242/44x16
45 16 H1242/45x16