社交媒体

总会及时通知您!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
购物篮

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

产品历史

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

text.skipToContent text.skipToNavigation

H1248/n1xI

Multi hot runner control unit, USA, with Touch-screen, 20 - 32

H1248/n1xI

Prices and shopping cart visible after login.
注册

选择产品规格

I n1 产品
16 20 H1248/20x16
16 21 H1248/21x16
16 22 H1248/22x16
16 23 H1248/23x16
16 24 H1248/24x16
16 25 H1248/25x16
16 26 H1248/26x16
16 27 H1248/27x16
16 28 H1248/28x16
16 29 H1248/29x16