社交媒体

总会及时通知您!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
购物篮

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

产品历史

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

text.skipToContent text.skipToNavigation

H1248/n1xI

Multi hot runner control unit, USA, with Touch-screen, 36 - 64

H1248/n1xI

Prices and shopping cart visible after login.
注册

选择产品规格

I n1 产品
16 36 H1248/36x16
16 37 H1248/37x16
16 38 H1248/38x16
16 39 H1248/39x16
16 40 H1248/40x16
16 41 H1248/41x16
16 42 H1248/42x16
16 43 H1248/43x16
16 44 H1248/44x16
16 45 H1248/45x16