社交媒体

总会及时通知您!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
购物篮

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

产品历史

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

text.skipToContent text.skipToNavigation

H1248/n1xI

Multi hot runner control unit, USA, with Touch-screen, 68 - 12

H1248/n1xI

Prices and shopping cart visible after login.
注册

选择产品规格

I n1 产品
16 68 H1248/68x16
16 69 H1248/69x16
16 70 H1248/70x16
16 71 H1248/71x16
16 72 H1248/72x16
16 73 H1248/73x16
16 74 H1248/74x16
16 75 H1248/75x16
16 76 H1248/76x16
16 77 H1248/77x16