本网站使用 Cookie,以便于对网站进行改善和分析以及改善在线内容。在数据保护声明中您将找到用于禁用这些 Cookie 的更多信息和选项。点击 OK 按钮即代表您同意使用。
PIM03;PIM0308;PIM030801;PIM03080102;PIM03080102_all
总会及时通知您!
请登录,以便能使用此项功能。
您还没有用户帐户?请现在就注册!
Z81/...
Nipple, open flow
2.0401
Z81/.../VA
Nipple, 不锈钢
1.4305
Z81/...x90
Nipple, open flow, 90° design
Z810/...
Z811/...
Shut-off nipple, with valve
2.0401 max. 25 bar
Z811/.../VA
Shut-off nipple, 不锈钢
1.4305 max. 25 bar
Z811HT/...
帶閥關閉接頭, with valve
Z811HT/.../VA
帶閥關閉接頭, 不锈钢
Z819/...
Multiple shut-off nipple, with valve
2.0401 max. 20 bar
Z8190/...
Shut-off coupling, low leakage
2.0401 max. 35 bar