本网站使用 Cookie,以便于对网站进行改善和分析以及改善在线内容。在数据保护声明中您将找到用于禁用这些 Cookie 的更多信息和选项。点击 OK 按钮即代表您同意使用。
PIM03;PIM0308;PIM030802;PIM03080201;PIM03080201_all
总会及时通知您!
请登录,以便能使用此项功能。
您还没有用户帐户?请现在就注册!
Z94/...
螺旋塞, conical
2.0401 DIN 906
Z94/.../VA
螺旋塞, Stainless Steel, conical
1.4305 DIN 906
Z940/...
螺旋塞, cylindrical
2.0401
Z940/.../VA
螺旋塞, 不锈钢
1.4305
Z9400/...
螺旋塞, 圆柱状带密封剂
Z941/...
螺旋塞, headed
2.0401 ~DIN 908
Z941/.../VA
1.4305 ~DIN 908
Z942/...
Sealing plug
Z9425/...
Sealing plug, O型環
max. 180°C
Z9430/...
Sealing washer, 用于冷却管道
max. 100°C 2.0040 ~DIN 470