本网站使用 Cookie,以便于对网站进行改善和分析以及改善在线内容。在数据保护声明中您将找到用于禁用这些 Cookie 的更多信息和选项。点击 OK 按钮即代表您同意使用。
PIM03;PIM0304;PIM030401;PIM03040104;PIM03040104_all
总会及时通知您!
请登录,以便能使用此项功能。
您还没有用户帐户?请现在就注册!
Z1560/...
Taper roller bearing
DIN 720/ DIN ISO 355
Z1561/...
Cylindrical roller bearing
DIN 5412-1
Z1562/...
Grooved ball bearing
DIN 625-1
Z1564/...
Needle-thrust ball bearing
DIN 5429-1
Z1565/...
Thrust ring
58 HRC 1.3505
Z1566/...
Needle-thrust roller bearing
Z1567/...
Needle bearing
DIN EN ISO 683-17
Z1568/...
Adjusting washer
~ 1.4303 ~ DIN 988