本网站使用 Cookie,以便于对网站进行改善和分析以及改善在线内容。在数据保护声明中您将找到用于禁用这些 Cookie 的更多信息和选项。点击 OK 按钮即代表您同意使用。
PIM03;PIM0304;PIM030406;PIM03040608;PIM03040608_all
总会及时通知您!
请登录,以便能使用此项功能。
您还没有用户帐户?请现在就注册!
Z1892/...
Slide retainer, round, with roller bar
max. 218 °C
Z1893/...
Retainer, for slide retainer catch
Z1895/...
Slide retainer, DLC
max. 180 °C 1.2767 DLC
Z1896/...
Slide retainer catch, DLC
Z1897/...
SmartLock
max. 121°C
Z1898/...
行位固定器
max. 180°C