本网站使用 Cookie,以便于对网站进行改善和分析以及改善在线内容。在数据保护声明中您将找到用于禁用这些 Cookie 的更多信息和选项。点击 OK 按钮即代表您同意使用。
PIM03;PIM0303;PIM030301;PIM03030102;PIM03030102_all
总会及时通知您!
请登录,以便能使用此项功能。
您还没有用户帐户?请现在就注册!
Z45/...
頂出套筒, hardened and nitrided
硬化及氮化 WAS (~ 1.2343) DIN ISO 8405 (DIN 16756)
Z4501/...
頂出套筒, 全硬,导向加长型
hardened WAS (~1.2343) DIN ISO 8405
Z451/...
頂出套筒, hardened
WS (~ 1.2516) DIN ISO 8405 (DIN 16756)
Z457/...
頂出套筒, DLC
WAS (~ 1.2343) DIN ISO 8405 (DIN 16756) DLC镀层处理
Z458/...
頂出套筒, stepless, hardened and nitrided
hardened and nitrided WAS (~ 1.2343) DIN ISO 8405