本网站使用 Cookie,以便于对网站进行改善和分析以及改善在线内容。在数据保护声明中您将找到用于禁用这些 Cookie 的更多信息和选项。点击 OK 按钮即代表您同意使用。
PIM03;PIM0303;PIM030301;PIM03030103;PIM03030103_all
总会及时通知您!
请登录,以便能使用此项功能。
您还没有用户帐户?请现在就注册!
Z46/...
圓頭扁平形頂出銷, hardened, plasma-nitrided, oxidised
硬化及氮化 WAS (~ 1.2343) DIN ISO 8693 (DIN 1530-4)
Z461/...
flat ejector, Special
62 HRC 1.2601
Z465/...
圓頭扁平形頂出銷, hardened
全硬 WS (~ 1.2516) DIN ISO 8693 (DIN 1530-4)
Z4650/...
圓頭扁平形頂出銷, DLC
WS (~ 1.2516) DIN ISO 8693 (DIN 1530-4) DLC镀层处理/镀层硬度 >70HRC
Z4651/...
WS (~ 1.2516) DIN ISO 8693 (DIN 1530-4) DLC镀层处理
Z4655/...
圓頭扁平形頂出銷, 带四个圆角半径
WS (~1.2516) DIN ISO 8693
Z4656/...
圓頭扁平形頂出銷, with two corner radii
Z4670/...
圓頭扁平形頂出銷 , extra long blade, hardened
全硬 DIN ISO 8693 (DIN 1530-4)
Z4671/...
Flat ejector pin, extra long blade, four corner radii, hardened
全硬 WS (~1.2516) DIN ISO 8693 (DIN 1530-4)