本网站使用 Cookie,以便于对网站进行改善和分析以及改善在线内容。在数据保护声明中您将找到用于禁用这些 Cookie 的更多信息和选项。点击 OK 按钮即代表您同意使用。
PIM03;PIM0302;PIM030201;PIM03020104;PIM03020104_all
总会及时通知您!
请登录,以便能使用此项功能。
您还没有用户帐户?请现在就注册!
Z34/...
Set screw, with Hexagon socket, with dog point
DIN EN ISO 4028 (DIN 915-45 H) min. 1455 N/mm²
Z35/...
Set screw, with hexagon socket
DIN EN ISO 4026 (DIN 913 - 45 H) min. 1455 N/mm²
Z351/...
min. 1455 N/mm² DIN EN ISO 4026 (DIN 913 - 45 H)