本网站使用 Cookie,以便于对网站进行改善和分析以及改善在线内容。在数据保护声明中您将找到用于禁用这些 Cookie 的更多信息和选项。点击 OK 按钮即代表您同意使用。
PIM03;PIM0302;PIM030201;PIM03020102;PIM03020102_all
总会及时通知您!
请登录,以便能使用此项功能。
您还没有用户帐户?请现在就注册!
Z28/...
Hexagon nut
DIN EN ISO 4032 (DIN EN 24032) 800 N/mm²
Z285/...
Nut, for T-slots
DIN 508 1000 N/mm²