本网站使用 Cookie,以便于对网站进行改善和分析以及改善在线内容。在数据保护声明中您将找到用于禁用这些 Cookie 的更多信息和选项。点击 OK 按钮即代表您同意使用。
PIM03;PIM0302;PIM030201;PIM03020103;PIM03020103_all
总会及时通知您!
请登录,以便能使用此项功能。
您还没有用户帐户?请现在就注册!
Z31/...
六角沈頭螺絲
1200 N/mm² DIN EN ISO 4762 (DIN 912)
Z32/...
六角沈頭螺絲, with low head
DIN 7984 800 N/mm²
Z33/...
head screw, with Countersunk socket
DIN 7991
Z330/...
Countersunk screw, with Torx
DIN ISO 14581 800 N/mm²
Z352/...
Threaded stud
DIN 6379 1000 N/mm²
Z39/...
Pan head screw, slotted
DIN EN ISO 1580 400 N/mm²