本网站使用 Cookie,以便于对网站进行改善和分析以及改善在线内容。在数据保护声明中您将找到用于禁用这些 Cookie 的更多信息和选项。点击 OK 按钮即代表您同意使用。
PIM03;PIM0302;PIM030209;PIM030209_all
总会及时通知您!
请登录,以便能使用此项功能。
您还没有用户帐户?请现在就注册!
Z70/...
Lifting device, adjustable
1.2312 1080 N/mm²
Z701/...
Distance bolt
1.0501 900 N/mm²
Z710/...
吊環
max. 200°C C15E DIN 580
Z711/...
吊環, high strength
1.6541
Z7120/...
Eye nut
max. 200°C C15E DIN 582
Z715/...
Load ring
Z721/...
Safety eye screw, turnable
Z725/...
Lifting eye bolt
Z73/...
Tool safety device
1080 N/mm²