本网站使用 Cookie,以便于对网站进行改善和分析以及改善在线内容。在数据保护声明中您将找到用于禁用这些 Cookie 的更多信息和选项。点击 OK 按钮即代表您同意使用。
PIM03;PIM0302;PIM030208;PIM03020803;PIM03020803_all
总会及时通知您!
请登录,以便能使用此项功能。
您还没有用户帐户?请现在就注册!
Z630/...
壓力彈簧, soft
-20°C / +80°C PUR DIN ISO 10069-1 颜色识别,红色 80 Shore A
Z631/...
壓力彈簧, medium
-20°C / +80°C PUR DIN ISO 10069-1 颜色识别,绿色 90 Shore A
Z632/...
壓力彈簧, hard
-20°C / +80°C PUR DIN ISO 10069-1 颜色识别,黄色 96 Shore A
Z635/...
Spacer Tube
660 HV ~1.0711 DIN EN 10305-1