本网站使用 Cookie,以便于对网站进行改善和分析以及改善在线内容。在数据保护声明中您将找到用于禁用这些 Cookie 的更多信息和选项。点击 OK 按钮即代表您同意使用。
PIM03;PIM0302;PIM030208;PIM03020801;PIM03020801_all
总会及时通知您!
请登录,以便能使用此项功能。
您还没有用户帐户?请现在就注册!
Z60/...
線圈彈簧, with round cross section
~ DIN 2098-1
Z601/...
線圈彈簧, must be cut to length
弹簧钢 ~DIN 2098-1
Z610/...
Compression spring, light
DIN ISO 10243 绿色
Z611/...
Compression spring, medium
蓝色
Z612/...
Compression spring, strong
DIN ISO 10243 红色
Z613/...
Compression spring, extra strong
DIN ISO 10243 黄色
Z64/...
線圈彈簧, with square wire profile
弹簧钢
Z65/...
線圈彈簧, with elongated cross section