本网站使用 Cookie,以便于对网站进行改善和分析以及改善在线内容。在数据保护声明中您将找到用于禁用这些 Cookie 的更多信息和选项。点击 OK 按钮即代表您同意使用。
PIM03;PIM0301;PIM030106;PIM03010601;PIM03010601_all
总会及时通知您!
请登录,以便能使用此项功能。
您还没有用户帐户?请现在就注册!
Z051/...
Locating unit, conical
54 HRC 1.2067 DIN ISO 8406
Z0511/...
Centring piece, round, female component
54 HRC 1.2067 ~ DIN ISO 8406
Z0512/...
Centring piece, round, male component
Z055/...
Adjustment disc
50 HRC 1.0715
Z056/...
Holding disc
Z061/...
錐型導梢組, round
49 HRC 1.2343