本网站使用 Cookie,以便于对网站进行改善和分析以及改善在线内容。在数据保护声明中您将找到用于禁用这些 Cookie 的更多信息和选项。点击 OK 按钮即代表您同意使用。
PIM03;PIM0301;PIM030106;PIM03010602;PIM03010602_all
总会及时通知您!
请登录,以便能使用此项功能。
您还没有用户帐户?请现在就注册!
Z060/...
錐型導梢組, square
53 HRC 1.2343
Z07/...
Square guide bar, self-lubricating
max. 200°C 580 HV 30 1.7131
Z071/.../1
Square guide bar
Z071/.../2
Square guide bar, DLC
DLC镀层处理
Z0717/...
Rectangular guide unit
Z072/.../1
Guide retainer
56 HRC 1.2379
Z072/.../2
Guide retainer, DLC
>70 HRC 1.2379 DLC镀层处理
Z073/...
线型针导向元件
max. 200°C 60 HRC 1.2379 / brass
Z0731/...
60 HRC 1.2379
Z0732/...
Linear needle guide