本网站使用 Cookie,以便于对网站进行改善和分析以及改善在线内容。在数据保护声明中您将找到用于禁用这些 Cookie 的更多信息和选项。点击 OK 按钮即代表您同意使用。
PIM03;PIM0307;PIM030701;PIM03070103;PIM03070103_all
总会及时通知您!
请登录,以便能使用此项功能。
您还没有用户帐户?请现在就注册!
Z140/...
Limit switch, proximity
max. 80°C
Z1401/...
Connection cable
max. 90°C
Z1402/...
max. 90°
Z141/...
Tester
Z1471/...
Proximity switch, Inductive, threaded
max. 70°C
Z1472/...
Proximity switch, 电磁感应,螺纹安装
Z1473/...
Proximity switch, inductive, round
Z1475/...
Proximity switch, Inductive, square
Z1476/...
Proximity switch, 电磁感应,方型
max.140°C
Z1477/...
Inductive proximity switch
max. 140°C 铝制 红色阳极氧化