本网站使用 Cookie,以便于对网站进行改善和分析以及改善在线内容。在
数据保护声明中您将找到用于禁用这些 Cookie 的更多信息和选项。点击
OK 按钮即代表您同意使用。
PIM03;PIM0308;PIM030801;PIM03080101;Z801_d1_Mat
1.4305
max. 25 bar
选择产品规格
p | l2 | l1 | d6 | d4 | d2 | d1 | Mat | 产品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 22,5 | 30 | 17 | 9 | 6 | 9 | VA | Z801/9/VA |
25 | 25 | 36,5 | 22,5 | 13 | 9 | 13 | VA | Z801/13/VA |