本网站使用 Cookie,以便于对网站进行改善和分析以及改善在线内容。在
数据保护声明中您将找到用于禁用这些 Cookie 的更多信息和选项。点击
OK 按钮即代表您同意使用。
PIM03;PIM0308;PIM030801;PIM03080101;Z80701HT_d1x45
2.0401
选择产品规格
p | l2 | l1 | d6 | d4 | d2 | d1 | w1 | 产品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 22,5 | 52 | 18 | 9 | 6 | 9 | 45 | Z80701HT/9x45 |
25 | 25 | 55,5 | 23,5 | 13,5 | 9 | 13 | 45 | Z80701HT/13x45 |