本网站使用 Cookie,以便于对网站进行改善和分析以及改善在线内容。在
数据保护声明中您将找到用于禁用这些 Cookie 的更多信息和选项。点击
OK 按钮即代表您同意使用。
PIM03;PIM0308;PIM030801;PIM03080101;Z807_d4xd7_Mat
1.4305
max. 25 bar
选择产品规格
p | sw1 | l2 | l1 | d6 | d2 | d4 | d7 | Mat | 产品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 9 | 48 | 17 | 6 | 9 | G1/4 | VA | Z807/9xG1/4/VA |
25 | 17 | 9 | 48 | 17 | 6 | 9 | M14x1,5 | VA | Z807/9x14x1,5/VA |
25 | 22 | 9 | 51,5 | 22 | 9 | 13 | G3/8 | VA | Z807/13xG3/8/VA |
25 | 22 | 9 | 51,5 | 22 | 9 | 13 | M16x1,5 | VA | Z807/13x16x1,5/VA |