本网站使用 Cookie,以便于对网站进行改善和分析以及改善在线内容。在
数据保护声明中您将找到用于禁用这些 Cookie 的更多信息和选项。点击
OK 按钮即代表您同意使用。
PIM03;PIM0308;PIM030801;PIM03080101;Z80800HT_d4xd7
2.0401
选择产品规格
p | sw1 | l2 | l1 | d6 | d2 | d4 | d7 | 产品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 11 | 56,5 | 17,2 | 6 | 9 | G1/4 | Z80800HT/9xG1/4 |
25 | 17 | 11 | 56,5 | 17,2 | 6 | 9 | M14x1,5 | Z80800HT/9x14x1,5 |
25 | 22 | 12,5 | 56 | 22,5 | 9 | 13 | G3/8 | Z80800HT/13xG3/8 |
25 | 22 | 12,5 | 56 | 22,5 | 9 | 13 | M16x1,5 | Z80800HT/13x16x1,5 |