本网站使用 Cookie,以便于对网站进行改善和分析以及改善在线内容。在
数据保护声明中您将找到用于禁用这些 Cookie 的更多信息和选项。点击
OK 按钮即代表您同意使用。
PIM03;PIM0308;PIM030801;PIM03080101;Z80800HT_d4xd7x45
2.0401
选择产品规格
p | sw1 | l2 | l1 | d6 | w1 | d2 | d4 | d7 | 产品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 11 | 52 | 17,2 | 45 | 9 | 9 | G1/4 | Z80800HT/9xG1/4x45 |
25 | 17 | 12,5 | 55,5 | 22,5 | 45 | 13,5 | 13 | G3/8 | Z80800HT/13xG3/8x45 |
25 | 15 | 11 | 52 | 17,2 | 45 | 9 | 9 | M14x1,5 | Z80800HT/9x14x1,5x45 |
25 | 17 | 12 | 55,5 | 22,5 | 45 | 13,5 | 13 | M16x1,5 | Z80800HT/13x16x1,5x45 |