本网站使用 Cookie,以便于对网站进行改善和分析以及改善在线内容。在
数据保护声明中您将找到用于禁用这些 Cookie 的更多信息和选项。点击
OK 按钮即代表您同意使用。
PIM03;PIM0308;PIM030801;PIM03080101;Z8090_Typ_d7
2.0401
max. 35 bar
选择产品规格
p | sw1 | l1 | d3 | d2 | Typ | d7 | 产品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 22 | 59 | 25 | 7 | 9 | G1/4 | Z8090/9/G1/4 |
35 | 22 | 59 | 25 | 7 | 9 | M14x1,5 | Z8090/9/14x1,5 |
35 | 27 | 74,75 | 33 | 10 | 13 | G3/8 | Z8090/13/G3/8 |
35 | 27 | 74,75 | 33 | 8 | 13 | M16x1,5 | Z8090/13/16x1,5 |