本网站使用 Cookie,以便于对网站进行改善和分析以及改善在线内容。在
数据保护声明中您将找到用于禁用这些 Cookie 的更多信息和选项。点击
OK 按钮即代表您同意使用。
PIM03;PIM0308;PIM030801;PIM03080101;Z8091_Typ
2.0401
max. 35 bar
选择产品规格
p | sw1 | l2 | l1 | d3 | d2 | d1 | Typ | 产品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 22 | 22,5 | 69,5 | 25 | 6 | 10 | 9 | Z8091/9 |
35 | 27 | 25 | 88,25 | 33 | 9 | 14 | 13 | Z8091/13 |