本网站使用 Cookie,以便于对网站进行改善和分析以及改善在线内容。在
数据保护声明中您将找到用于禁用这些 Cookie 的更多信息和选项。点击
OK 按钮即代表您同意使用。
PIM03;PIM0308;PIM030801;PIM03080101;Z80HT_d1x90_Mat
1.4305
max. 25 bar
选择产品规格
p | l2 | l1 | d6 | d4 | d2 | d1 | w1 | Mat | 产品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 48 | 17 | 9 | 6 | 9 | 90 | VA | Z80HT/9x90/VA |
25 | 30,5 | 53,5 | 22,5 | 13 | 9 | 13 | 90 | VA | Z80HT/13x90/VA |