本网站使用 Cookie,以便于对网站进行改善和分析以及改善在线内容。在
数据保护声明中您将找到用于禁用这些 Cookie 的更多信息和选项。点击
OK 按钮即代表您同意使用。
PIM03;PIM0308;PIM030801;PIM03080104;Z876_d1xd3x90_Mat
1.4305
选择产品规格
sw1 | l3 | l2 | l1 | d2 | d1 | d3 | w1 | Mat | 产品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 15,5 | 24,65 | 33,5 | 6 | 9 | G1/4 | 90 | VA | Z876/9xG1/4x90/VA |
17 | 15,5 | 24,65 | 33,5 | 6 | 9 | M14x1,5 | 90 | VA | Z876/9x14x1,5x90/VA |
22 | 14 | 25 | 34 | 9 | 13 | G3/8 | 90 | VA | Z876/13xG3/8x90/VA |
22 | 14 | 25 | 34 | 9 | 13 | M16x1,5 | 90 | VA | Z876/13x16x1,5x90/VA |