本网站使用 Cookie,以便于对网站进行改善和分析以及改善在线内容。在
数据保护声明中您将找到用于禁用这些 Cookie 的更多信息和选项。点击
OK 按钮即代表您同意使用。
PIM03;PIM0308;PIM030801;PIM03080104;Z87_d1xd3_Mat
1.4305
max. 25 bar
选择产品规格
sw1 | l2 | l1 | d2 | d1 | d3 | Mat | 产品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 7 | 33,5 | 6 | 9 | G1/8A | VA | Z87/9xG1/8/VA |
15 | 9 | 40 | 9 | 13 | G1/4A | VA | Z87/13xG1/4/VA |
17 | 9 | 40 | 9 | 13 | G3/8A | VA | Z87/13xG3/8/VA |