本网站使用 Cookie,以便于对网站进行改善和分析以及改善在线内容。在
数据保护声明中您将找到用于禁用这些 Cookie 的更多信息和选项。点击
OK 按钮即代表您同意使用。
PIM03;PIM0308;PIM030803;Z8525_d1xl1_Typ
EPDM 喉管
EPDM
选择产品规格
style | p | min.r1 | d2 | d1 | l1 | Typ | 产品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blau / blue | 20 | 60 | 16,5 | 9 | 10000 | 1 | Z8525/9x10000/1 |
rot / red | 20 | 60 | 16,5 | 9 | 10000 | 2 | Z8525/9x10000/2 |
schwarz / black | 20 | 60 | 16,5 | 9 | 10000 | 3 | Z8525/9x10000/3 |
blau / blue | 20 | 60 | 16,5 | 9 | 50000 | 1 | Z8525/9x50000/1 |
rot / red | 20 | 60 | 16,5 | 9 | 50000 | 2 | Z8525/9x50000/2 |
schwarz / black | 20 | 60 | 16,5 | 9 | 50000 | 3 | Z8525/9x50000/3 |
blau / blue | 20 | 80 | 21,5 | 13 | 10000 | 1 | Z8525/13x10000/1 |
rot / red | 20 | 80 | 21,5 | 13 | 10000 | 2 | Z8525/13x10000/2 |
schwarz / black | 20 | 80 | 21,5 | 13 | 10000 | 3 | Z8525/13x10000/3 |
blau / blue | 20 | 80 | 21,5 | 13 | 50000 | 1 | Z8525/13x50000/1 |
EPDM 喉管