本网站使用 Cookie,以便于对网站进行改善和分析以及改善在线内容。在
数据保护声明中您将找到用于禁用这些 Cookie 的更多信息和选项。点击
OK 按钮即代表您同意使用。
PIM03;PIM0308;PIM030803;Z8560_d1xd2xl1_Typ
PFA
选择产品规格
style | min.r | sw1 | d3 | Typ | l1 | d2 | d1 | 产品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blau / blue | 50 | 17 | 20 | 1 | 300 | G1/4 | 9 | Z8560/9xG1/4x300/1 |
blau / blue | 60 | 22 | 23 | 1 | 300 | G3/8 | 13 | Z8560/13xG3/8x300/1 |
blau / blue | 50 | 17 | 20 | 1 | 300 | M14x1,5 | 9 | Z8560/9x14x1,5x300/1 |
blau / blue | 60 | 19 | 23 | 1 | 300 | M16x1,5 | 13 | Z8560/13x16x1,5x300/1 |
blau / blue | 50 | 17 | 20 | 1 | 500 | G1/4 | 9 | Z8560/9xG1/4x500/1 |
blau / blue | 60 | 22 | 23 | 1 | 500 | G3/8 | 13 | Z8560/13xG3/8x500/1 |
blau / blue | 50 | 17 | 20 | 1 | 500 | M14x1,5 | 9 | Z8560/9x14x1,5x500/1 |
blau / blue | 60 | 19 | 23 | 1 | 500 | M16x1,5 | 13 | Z8560/13x16x1,5x500/1 |
blau / blue | 50 | 17 | 20 | 1 | 750 | G1/4 | 9 | Z8560/9xG1/4x750/1 |
blau / blue | 60 | 22 | 23 | 1 | 750 | G3/8 | 13 | Z8560/13xG3/8x750/1 |
EPDM 喉管