本网站使用 Cookie,以便于对网站进行改善和分析以及改善在线内容。在
数据保护声明中您将找到用于禁用这些 Cookie 的更多信息和选项。点击
OK 按钮即代表您同意使用。
PIM03;PIM0308;PIM030802;PIM03080201;Z941_d1_Mat
1.4305
~DIN 908
选择产品规格
sw1 | k1 | s1 | l1 | d2 | d1 | Mat | 产品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 1,5 | 18 | 26 | G1/2 | VA | Z941/G1/2/VA |
6 | 3 | 1,5 | 15 | 18 | G1/4 | VA | Z941/G1/4/VA |
5 | 3 | 1 | 11 | 14 | G1/8 | VA | Z941/G1/8/VA |
8 | 3 | 1,5 | 15 | 22 | G3/8 | VA | Z941/G3/8/VA |
5 | 3 | 1 | 11 | 14 | M10x1 | VA | Z941/10x1/VA |
6 | 3 | 1,5 | 15 | 17 | M12x1,5 | VA | Z941/12x1,5/VA |
6 | 3 | 1,5 | 15 | 19 | M14x1,5 | VA | Z941/14x1,5/VA |