Z8195/Typ/nxd7 | Tempering accessories | Cooling system | Z | Product catalogue | HASCO模具标准
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
Z8195/Typ/nxd7

水路连接器, 防漏母头款,模具侧

Z8195/Typ/nxd7

Prices and shopping cart visible after login.
注册

选择产品规格

a1 b2 b1 l2 l1 Typ n d7 产品
70 104,4 95 120 136 13 6 G3/8 Z8195/13/6xG3/8
70 104,4 95 184 200 13 12 G3/8 Z8195/13/12xG3/8
106 134,4 125 220 240 13 20 G3/8 Z8195/13/20xG3/8

HASCO 新款低泄漏型组合连接器系统只需一步就能让您连接冷却回路。组合连接器只有一种连接方法简单快速,无任何错接可能。成熟的 HASCO 系统 Z809.../...,Z819.../...平头防污染技术可靠的避免了断开回路时冷却液的渗露。这种模块化设计形式既能实现个性化配置又可与现有系统集成。

  • 冷却水路由中央连接
  • 安全和简单的锁定
  • 大大缩短装备时间
  • 有 6、12 和 20 回路系统可供选择
  • 没有混淆的危险
  • 可单独装备