Z8196PL/Typ/nxd1xw1 | Tempering accessories | Cooling system | Z | Product catalogue | HASCO模具标准
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
Z8196PL/Typ/nxd1xw1

水路连接器, 防漏Push-Lok款,模具侧

Z8196PL/Typ/nxd1xw1

Prices and shopping cart visible after login.
注册

选择产品规格

a1 b2 b1 l2 l1 Typ n d1 w1 产品
70 104,4 96 120 136 13 6 9 90 Z8196PL/13/6x9x90
70 104,4 96 120 136 13 6 13 90 Z8196PL/13/6x13x90
70 104,4 96 164 200 13 12 9 90 Z8196PL/13/12x9x90
70 104,4 96 164 200 13 12 13 90 Z8196PL/13/12x13x90
106 134,4 126 220 240 13 20 9 90 Z8196PL/13/20x9x90
106 134,4 126 220 240 13 20 13 90 Z8196PL/13/20x13x90

HASCO 新款低泄漏型组合连接器系统只需一步就能让您连接冷却回路。组合连接器只有一种连接方法简单快速,无任何错接可能。成熟的 HASCO 系统 Z809.../...,Z819.../...平头防污染技术可靠的避免了断开回路时冷却液的渗露。这种模块化设计形式既能实现个性化配置又可与现有系统集成。

  • 冷却水路由中央连接
  • 安全和简单的锁定
  • 大大缩短装备时间
  • 有 6、12 和 20 回路系统可供选择
  • 没有混淆的危险
  • 可单独装备