本网站使用 Cookie,以便于对网站进行改善和分析以及改善在线内容。在
数据保护声明中您将找到用于禁用这些 Cookie 的更多信息和选项。点击
OK 按钮即代表您同意使用。
PIM03;PIM0304;PIM030407;PIM03040701;Z2302_d1xH
max. 180°C
选择产品规格
F | sw3 | sw2 | sw1 | a3 | a2 | a1 | l5 | l4 | l3 | l2 | d8 | d7 | d6 | d5 | d4 | d3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 32 | 32 | 12 | 12 | 8,4 | 32 | 18 | 15 | 90 | 45 | G1/8 | 24 | M30 x 1,5 | 37 | 38 | M8 |
60 | 32 | 32 | 12 | 12 | 8,4 | 32 | 18 | 15 | 110 | 65 | G1/8 | 24 | M30 x 1,5 | 37 | 38 | M8 |
100 | 41 | 41 | 14 | 14 | 11 | 37 | 20 | 18 | 115 | 60 | G1/4 | 30 | M40 x 1,5 | 47 | 49 | M8 |
100 | 41 | 41 | 14 | 14 | 11 | 37 | 20 | 18 | 145 | 90 | G1/4 | 30 | M40 x 1,5 | 47 | 49 | M8 |
130 | 46 | 50 | 18 | 15 | 12 | 42 | 20 | 20 | 125,5 | 70 | G1/4 | 36 | M48 x 1,5 | 56 | 58 | M10 |
130 | 46 | 50 | 18 | 15 | 12 | 42 | 20 | 20 | 160,5 | 105 | G1/4 | 36 | M48 x 1,5 | 56 | 58 | M10 |
200 | 60 | 60 | 24 | 20 | 13 | 49 | 20 | 25 | 155 | 90 | G1/4 | 45 | M60 x 1,5 | 69 | 72 | M12 |
200 | 60 | 60 | 24 | 20 | 13 | 49 | 20 | 25 | 200 | 135 | G1/4 | 45 | M60 x 1,5 | 69 | 72 | M12 |
280 | 75 | 75 | 32 | 24 | 14 | 57 | 20 | 32 | 184,5 | 105 | G3/8 | 56 | M75 x 1,5 | 84 | 89 | M16 |
280 | 75 | 75 | 32 | 24 | 14 | 57 | 20 | 32 | 235 | 155 | G3/8 | 56 | M75 x 1,5 | 84 | 89 | M16 |