本网站使用 Cookie,以便于对网站进行改善和分析以及改善在线内容。在
数据保护声明中您将找到用于禁用这些 Cookie 的更多信息和选项。点击
OK 按钮即代表您同意使用。
PIM03;PIM0304;PIM030407;PIM03040701;Z23502_d1xd2xH1
max. 150°C
max. 500 bar
选择产品规格
F2 | F1 | sw1 | h1 | t5 | t3 | t2 | a4 | a2 | a1 | b1 | l2 | l1 | d7 | d5 | d4 | d3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2 | 2 | 8 | 35 | 15 | 4,4 | 6,4 | 20 | 22 | 40 | 60 | 6 | 62 | 4 | 10,5 | 6,6 | M6 |
1,2 | 2 | 8 | 35 | 15 | 4,4 | 6,4 | 20 | 22 | 40 | 60 | 6 | 79 | 4 | 10,5 | 6,6 | M6 |
1,2 | 2 | 8 | 35 | 15 | 4,4 | 6,4 | 20 | 22 | 40 | 60 | 6 | 97 | 4 | 10,5 | 6,6 | M6 |
2,9 | 4,9 | 13 | 45 | 17 | 6,4 | 8,6 | 20 | 30 | 50 | 65 | 7 | 71 | 4 | 14 | 8,5 | M10 |
2,9 | 4,9 | 13 | 45 | 17 | 6,4 | 8,6 | 20 | 30 | 50 | 65 | 7 | 101 | 4 | 14 | 8,5 | M10 |
2,9 | 4,9 | 13 | 45 | 17 | 6,4 | 8,6 | 20 | 30 | 50 | 65 | 7 | 151 | 4 | 14 | 8,5 | M10 |
4,9 | 8 | 17 | 55 | 18 | 7,6 | 10,6 | 25 | 35 | 55 | 75 | 10 | 85 | 4 | 18 | 10,5 | M12 |
4,9 | 8 | 17 | 55 | 18 | 7,6 | 10,6 | 25 | 35 | 55 | 75 | 10 | 110 | 4 | 18 | 10,5 | M12 |
4,9 | 8 | 17 | 55 | 18 | 7,6 | 10,6 | 25 | 35 | 55 | 75 | 10 | 160 | 4 | 18 | 10,5 | M12 |
7,7 | 12,6 | 22 | 63 | 27 | 10,6 | 10,6 | 26 | 40 | 63 | 85 | 10 | 89 | 5 | 18 | 10,5 | M16 |