本网站使用 Cookie,以便于对网站进行改善和分析以及改善在线内容。在
数据保护声明中您将找到用于禁用这些 Cookie 的更多信息和选项。点击
OK 按钮即代表您同意使用。
PIM03;PIM0304;PIM030407;PIM03040701;Z2352_d1xd2
max. 150°C
max. 500 bar
选择产品规格
d1 | d2 | 产品 |
---|---|---|
16 | 10 | Z2352/16x10 |
25 | 16 | Z2352/25x16 |
32 | 20 | Z2352/32x20 |
40 | 25 | Z2352/40x25 |
50 | 32 | Z2352/50x32 |
63 | 40 | Z2352/63x40 |