Z173/d1xmax.H-01 | Latch device | Demoulding | Z | Product catalogue | HASCO模具标准
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
Z173/d1xmax.H-01

Housing

Z173/d1xmax.H-01

59 +2 HRC
1.5920
黑色表面氧化处理

Prices and shopping cart visible after login.
注册

选择产品规格

d1 max.H 产品
32 28 Z173/32x28-01
32 56 Z173/32x56-01
38 36 Z173/38x36-01
38 71 Z173/38x71-01