Z173/d1xmax.H-03 | Latch device | Demoulding | Z | Product catalogue | HASCO模具标准
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
Z173/d1xmax.H-03

Secure bush

Z173/d1xmax.H-03

53 +2 HRC
1.2379
黑色表面氧化处理

Prices and shopping cart visible after login.
注册

选择产品规格

d1 max.H 产品
32 28 Z173/32x28-03
38 36 Z173/38x36-03