Z173/d1xmax.H-04 | Latch device | Demoulding | Z | Product catalogue | HASCO模具标准
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
Z173/d1xmax.H-04

Locking segment

Z173/d1xmax.H-04

56 +2 HRC
1.2379
黑色表面氧化处理

Prices and shopping cart visible after login.
注册

选择产品规格

d1 max.H 产品
32 28 Z173/32x28-04
38 36 Z173/38x36-04