Z17410/b1xmax.H1 | Latch device | Demoulding | Z | Product catalogue | HASCO模具标准
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
Z17410/b1xmax.H1

程序模板开合装置, 带调节键,DLC镀层

Z17410/b1xmax.H1

1.2762

Prices and shopping cart visible after login.
注册

选择产品规格

Pos10 min.H1 F h7 h6 h5 h4 h3 h1 t1 a3 a2 b7 b6 b5 b4 b3 b2 l8 l6 l5 l4 l3 l2
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 16 3 38 20 29,5 10 47 22 15 141 30 20 10 140 171 131
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 16 3 38 20 29,5 10 47 22 15 181 30 20 10 180 211 171
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 22 4,5 56 34 44,5 12 77 30 20 201 45 34 15 200 246 186
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 22 4,5 56 34 44,5 12 77 30 20 251 45 34 15 250 296 236
Z31/10x25 7 48000 6 15,5 37,5 16 27 27 6 72 45 59,5 14 97 38 25 251 60 45 15 250 311 236
Z31/10x25 7 48000 6 15,5 37,5 16 27 27 6 72 45 59,5 14 97 38 25 301 60 45 15 300 361 286
b1 max.H1 产品 CAD data
50 85 Z17410/50x85
50 125 Z17410/50x125
80 112 Z17410/80x112
80 162 Z17410/80x162
100 140 Z17410/100x140
100 190 Z17410/100x190

HASCO 扣机在注塑模具的开模过程中精确控制各个分型面的运动。具有双面锁扣功能的新型扣机以其极高的强度和可靠性脱颖而出。不同的开模行程或顶出行程对应不同的扣机型号。除此之外还可提供延迟拉回选项,特别是当主次分型面需按序打开时,将使用新的拨块。

  • 灵活的安装和组合选择
  • 双面锁定
  • 可使用平键作为修复的替代方案
  • DLC 涂层保证耐用性
  • 可在模具外安装