本网站使用 Cookie,以便于对网站进行改善和分析以及改善在线内容。在
数据保护声明中您将找到用于禁用这些 Cookie 的更多信息和选项。点击
OK 按钮即代表您同意使用。
PIM03;PIM0303;PIM030301;PIM03030103;Z461_b1xs1xl1
62 HRC
1.2601
选择产品规格
r1 | k2 | k1 | l4 | l3 | l2 | d5 | d4 | d3 | d2 | d1 | b1 | s1 | l1 | 产品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3 | 2 | 3 | 7 | 12 | 125 | 6,4 | 10 | 7 | 8 | 4 | 3,8 | 0,4 | 160 |
|
0,5 | 2 | 5 | 9 | 14 | 100 | 9 | 13 | 10 | 12 | 6 | 5,8 | 0,6 | 125 |
|
0,5 | 3 | 5 | 13 | 20 | 125 | 13,4 | 19 | 15 | 16 | 10 | 9,8 | 1 | 160 |
|
0,5 | 3 | 5 | 13 | 20 | 160 | 13,4 | 19 | 15 | 16 | 10 | 9,8 | 1 | 200 |
|